Danfoss logo
 OP-HCZC0300UWE300N

OP-HCZC0300UWE300N

114N3613

使用事業部: 中背壓, 冷媒: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, 壓縮機電源 [V]: 230/1/60

产品规格

特性
AWEF 應用室內
AWEF 顯示
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMTZ040-1
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)4.08 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-HCZC0300UWE300N MTZ40-1VM
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)6.16 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
Model numberOP-HCZC0300UWE300N
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
VersionDescriptionWE : 電氣箱、儲液器、雙壓力控制、卡匣式風扇循環控制。3 HP以上機組使用KPU風扇循環控制
使用事業部中背壓
儲液器容積 [L]4.2 L
儲液器認證UL
最大持續電流 (MCC) [A]29.1 A
冷凝器型號E5
冷媒R134aR404AR448AR449AR452A
吸氣連接尺寸 [in]5/8 in
壓縮機電源 [V]230/1/60
寬度 [mm]599.00 mm
特性
應用MBP
描述OP-HCZC0300UWE300N
標稱電壓高值(60Hz) [V]230 V
流量 @ 60Hz [m³/h]2800 m³/h
液體管路接口 [in]3/8 in
版本WE
產品名稱Bare unit
產品群組Condensing Units
產品類型Optyma™ WE
相位1
相位數(壓縮機)1
相位數(風扇)1
總高度 [mm]544.0 mm
認証UL listed
速度平台Fixed-speed
長度 [mm]800.0 mm
電壓 60Hz [V]230 V
電壓範圍低值(60Hz)[V]208 V
電氣規範N
頻率 [Hz]60 Hz
額定負載電流 (RLA) [A]21.8 A
風扇功耗 60Hz [W]450 W
風扇導流罩 / 格柵類型格柵
風扇數量1
風扇直徑 [mm]450 mm
風扇相位1
風扇葉片尺寸 [mm]450.000 mm
風扇電壓 60Hz (最高) [V] [Max]240 V
風扇電壓 60Hz (最高) [V] [Min]220 V
風扇電流 60Hz [A]1.97 A
風扇電源 [V/Ph/Hz]230/1/60

一般规格

特性
總重102 千克
淨重85.9 千克
Volume260.64 公升
特性
EAN/UPC5702424068189
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm