Danfoss logo
 OP-HCZC0150UWJ300N/Q

OP-HCZC0150UWJ300N

114N3601

使用事業部: 中背壓, 冷媒: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, 壓縮機電源 [V]: 230/1/60

产品规格

特性
值
AWEF 應用室內
AWEF 顯示是
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMTZ018-1
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)1.54 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-HCZC0150UWJ300N MTZ18-1VI
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)2.66 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
Model numberOP-HCZC0150UWJ300N
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL markYes
VersionDescriptionWJ : 電氣箱、儲液器、雙壓力控制、風扇循環控制、乾燥過濾器、視液鏡
使用事業部中背壓
儲液器容積 [L]4.2 L
儲液器認證UL
最大持續電流 (MCC) [A]11.6 A
冷凝器型號TAL 4
冷媒R134aR404AR448AR449AR452A
吸氣連接尺寸 [in]1/2 in
壓縮機電源 [V]230/1/60
寬度 [mm]640.00 mm
特性
值
應用MBP
描述OP-HCZC0150UWJ300N
標稱電壓高值(60Hz) [V]230 V
流量 @ 60Hz [m³/h]2900 m³/h
液體管路接口 [in]3/8 in
版本WJ
產品名稱Bare unit
產品群組Condensing Units
產品類型Optyma™ WJ
相位1
相位數(壓縮機)1
相位數(風扇)1
總高度 [mm]462.0 mm
認証UL listed
速度平台Fixed-speed
長度 [mm]508.0 mm
電壓 60Hz [V]230 V
電壓範圍低值(60Hz)[V]208 V
電氣規範N
頻率 [Hz]60 Hz
額定負載電流 (RLA) [A]8.3 A
風扇功耗 60Hz [W]170 W
風扇導流罩 / 格柵類型格柵
風扇數量1
風扇直徑 [mm]350 mm
風扇相位1
風扇葉片尺寸 [mm]350.000 mm
風扇電壓 60Hz (最高) [V] [Max]240 V
風扇電壓 60Hz (最高) [V] [Min]200 V
風扇電流 60Hz [A]1.20 A
風扇電源 [V/Ph/Hz]230/1/60

一般规格

特性
值
總重78 千克
淨重62.25 千克
Volume134.918 公升
特性
值
EAN/UPC5702428586382
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm