Danfoss logo
 OP-LGZ215D40R OP-LGZ271D40R

OP-LGH215D40R

114N3361

使用事業部: 低背壓, 冷媒: R404A; R452A, 壓縮機電源 [V]: 460/3/60

产品规格

特性
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelNTZ215-4
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)6.65 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
Material DescriptionOP-LGZ215D40R NTZ215A4LR1A
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LGH215D40R
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
VersionDescriptionD40 : Optyma - 標準版本 + 完整電氣箱 + 全套壓縮機保護 + 外殼保護
使用事業部低背壓
儲液器容積 [L]14.0 L
冷凝器型號N8
冷媒R404AR452A
壓縮機相位3
特性
壓縮機電源 [V]460/3/60
應用LBP
技術往復式
描述OP-LGH215D40R
標稱電壓低值(60Hz)[V]460 V
標稱電壓高值(60Hz) [V]460 V
版本D40
產品名稱Bare unit
產品群組Condensing Units
產品類型Optyma™ D40
相位3
相位數(壓縮機)3
相位數(風扇)1
速度平台Fixed-speed
電氣規範R
頻率 [Hz]60 Hz
風扇功耗 60Hz [W]720 W
風扇數量2
風扇直徑 [mm]457 mm
風扇相位1
風扇電流 60Hz [A]1.80 A
風扇電源 [V/Ph/Hz]460/1/60

一般规格

特性
總重203 千克
淨重186 千克
Volume707.9 公升
特性
EAN/UPC5702428874120
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm