OP-LJZ068D40G
114N3350
使用事業部: 低背壓, 冷媒: R404A; R507A, 壓縮機電源 [V]: 230/1/50
114N3350
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | NTZ068-5 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-LJZ068D40G NTZ068A5LR1A |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-LJZ068D40G |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| VersionDescription | D40 : Optyma - 標準版本 + 完整電氣箱 + 全套壓縮機保護 + 外殼保護 |
| 使用事業部 | 低背壓 |
| 儲液器容積 [L] | 3.0 L |
| 冷凝器型號 | D8 |
| 冷媒 | R404AR507A |
| 壓縮機相位 | 1 |
| 壓縮機電源 [V] | 230/1/50 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 應用 | LBP |
| 技術 | 往復式 |
| 描述 | OP-LJZ068D40G |
| 標稱電壓高值(60Hz) [V] | 230 V |
| 版本 | D40 |
| 產品名稱 | Bare unit |
| 產品群組 | Condensing Units |
| 產品類型 | Optyma™ D40 |
| 相位 | 1 |
| 相位數(壓縮機) | 1 |
| 相位數(風扇) | 1 |
| 速度平台 | Fixed-speed |
| 電壓範圍低值(60Hz)[V] | 230 V |
| 電氣規範 | G |
| 頻率 [Hz] | 50 Hz |
| 風扇功耗 50Hz [W] | 285 W |
| 風扇數量 | 1 |
| 風扇直徑 [mm] | 355 mm |
| 風扇相位 | 1 |
| 風扇電流 50Hz [A] | 1.20 A |
| 風扇電源 [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 總重 | 92 千克 |
| 淨重 | 76 千克 |
| Volume | 221.499 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428874014 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |