OP-HGM064D32Q
114N3292
使用事業部: 中背壓, 冷媒: R22, 壓縮機電源 [V]: 230/3/60
114N3292
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | MT064-3 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-HGM064D32Q MT64-3VM |
| MBP Cooling capacity [kW] (R22) | 10.1 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | 7.3 to 17.3 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-HGM064D32Q |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| VersionDescription | D32 : 不在產品組合中 |
| 使用事業部 | 中背壓 |
| 儲液器容積 [L] | 10.0 L |
| 冷凝器型號 | N8 |
| 冷媒 | R22 |
| 壓縮機相位 | 3 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 壓縮機電源 [V] | 230/3/60 |
| 應用 | MBP |
| 技術 | 往復式 |
| 描述 | OP-HGM064D32Q |
| 標稱電壓高值(60Hz) [V] | 230 V |
| 版本 | D32 |
| 產品名稱 | Bare unit |
| 產品群組 | Condensing Units |
| 產品類型 | Optyma™ D32 |
| 相位 | 3 |
| 相位數(壓縮機) | 3 |
| 相位數(風扇) | 1 |
| 速度平台 | Fixed-speed |
| 電壓範圍低值(60Hz)[V] | 200 V |
| 電氣規範 | Q |
| 頻率 [Hz] | 60 Hz |
| 風扇功耗 60Hz [W] | 889 W |
| 風扇數量 | 2 |
| 風扇直徑 [mm] | 457 mm |
| 風扇相位 | 1 |
| 風扇電流 60Hz [A] | 3.60 A |
| 風扇電源 [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 總重 | 141 千克 |
| 淨重 | 125 千克 |
| Volume | 686.4 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428873437 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |