OP-HCGC0025RC0061B
114N2379
使用事業部: 中背壓, 冷媒: R134a, 壓縮機電源 [V]: 115/1/60
114N2379
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | NF7.3FX2 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 0.49 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | < 1.3kW |
| In scope of WEEE | No |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-HCGC0025RC0061B NF7.3FX.2 |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-HCGC0025RC0061B |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| UL mark | Yes |
| VersionDescription | C : 客製化版本 |
| 使用事業部 | 中背壓 |
| 儲液器容積 [L] | 1.1 L |
| 冷凝器型號 | BM69 |
| 冷媒 | R134a |
| 壓縮機相位 | 1 |
| 壓縮機電源 [V] | 115/1/60 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 應用 | MBP |
| 描述 | OP-HCGC0025RC0061B |
| 標稱電壓低值(60Hz)[V] | 95 V |
| 標稱電壓高值(60Hz) [V] | 115 V |
| 流量 @ 60Hz [m³/h] | 420 m³/h |
| 版本 | C |
| 產品名稱 | Bare unit |
| 產品群組 | Condensing Units |
| 產品類型 | Optyma™ C |
| 相位 | 1 |
| 相位數(壓縮機) | 1 |
| 相位數(風扇) | 1 |
| 製冷能力控制 | 固定速度 |
| 認証 | UL 承認 |
| 電壓 60Hz [V] | 95 V |
| 電壓 60Hz [V] [最大值] | 115 V |
| 電氣規範 | B |
| 頻率 [Hz] | 60 Hz |
| 風扇功耗 60Hz [W] | 36 W |
| 風扇數量 | 1 |
| 風扇相位 | 1 |
| 風扇葉片尺寸 [mm] | 230.000 mm |
| 風扇輸出功率 60Hz [W] | 9 W |
| 風扇電流 60Hz [A] | 0.45 A |
| 風扇電源 [V/Ph/Hz] | 115/1/60 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 總重 | 24 千克 |
| 淨重 | 19 千克 |
| Volume | 35.28 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428424219 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |