OP-MCNC0075RWA002B
114N2124
使用事業部: 低背壓; 中背壓, 冷媒: R290, 壓縮機電源 [V]: 115/1/60
114N2124
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | NPT14ND |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MCNC0075RWA002B |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-MCNC0075RWA002B |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL mark | Yes |
| VersionDescription | WA : 電源線,無儲液器(適用於毛細管) |
| 使用事業部 | 低背壓中背壓 |
| 冷媒 | R290 |
| 包裝數量 | 1 |
| 包裝方式 | 單個包裝(Single-PACK) |
| 吸氣連接尺寸 [in] | 5/16 in |
| 吸氣連接尺寸 [mm] (2) | 7.94 mm |
| 壓縮機相位 | 1 |
| 壓縮機電源 [V] | 115/1/60 |
| 應用 | MBPLBP |
| 描述 | OP-MCNC0075RWA002B |
特性 | 值 |
|---|---|
| 標稱電壓低值(60Hz)[V] | 115 V |
| 標稱電壓高值(60Hz) [V] | 115 V |
| 流量 @ 60Hz [m³/h] | 830 m³/h |
| 液體管路接口 [in] | 1/4 in |
| 版本 | WA |
| 產品名稱 | Bare unit |
| 產品群組 | Condensing Units |
| 產品類型 | Optyma™ WA |
| 相位 | 1 |
| 製冷能力控制 | 固定速度 |
| 認証 | UL 承認 |
| 連接類型 | 軟焊 |
| 電壓範圍低值(60Hz)[V] | 95 V |
| 電壓範圍高值(60Hz) [V] | 135 V |
| 電氣規範 | B |
| 頻率 [Hz] | 60 Hz |
| 額定負載電流 (RLA) [A] | 6.4 A |
| 風扇功耗 60Hz [W] | 30 W |
| 風扇數量 | 1 |
| 風扇直徑 [mm] | 254 mm |
| 風扇相位 | 1 |
| 風扇葉片尺寸 [mm] | 254.000 mm |
| 風扇輸出功率 60Hz [W] | 30 W |
| 風扇電壓 60Hz (最高) [V] [Min] | 115 V |
| 風扇電流 60Hz [A] | 0.70 A |
| 風扇電源 [V/Ph/Hz] | 115/1/60 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 總重 | 27.375 千克 |
| 淨重 | 26.968 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| Volume | 43.836 公升 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |