FR11GXN2
114G3617
使用事業部: 低背壓; 通用; 中背壓, 冷媒: R134a, 壓縮機電源 [V]: 230/1/50
114G3617
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | FR11G |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 0.47 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | < 1.3kW |
| In scope of WEEE | No |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | FR11GXN2 CONDENS. UNIT |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | FR11GXN2 |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5 |
| SCIP dossier product name | OPTYMA A00 A04 A09 A10 A11 |
| VersionDescription | N2 : Optyma A01 配KP17WB + FSA套件 + 電源線 |
| 使用事業部 | 低背壓中背壓通用 |
| 冷凝器型號 | BG_3 |
| 冷媒 | R134a |
| 壓縮機電源 [V] | 230/1/50 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 寬度 [mm] | 321.00 mm |
| 應用 | LBPMBP |
| 技術 | 往復式 |
| 描述 | FR11GXN2 |
| 標稱電壓高值(60Hz) [V] | 240 V |
| 版本 | N2 |
| 產品名稱 | Bare unit |
| 產品群組 | Condensing Units |
| 產品類型 | Optyma™ N2 |
| 相位 | 1 |
| 相位數(壓縮機) | 1 |
| 相位數(風扇) | 1 |
| 總高度 [mm] | 256.0 mm |
| 認証 | CE 認証EAC |
| 速度平台 | Fixed-speed |
| 長度 [mm] | 471.0 mm |
| 電壓範圍低值(60Hz)[V] | 220 V |
| 電氣規範 | G |
| 頻率 [Hz] | 50 Hz |
| 風扇功耗 50Hz [W] | 36 W |
| 風扇功耗 60Hz [W] | 34 W |
| 風扇數量 | 1 |
| 風扇電流 50Hz [A] | 0.25 A |
| 風扇電流 60Hz [A] | 0.22 A |
| 風扇電源 [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 總重 | 18.183 千克 |
| 淨重 | 17.748 千克 |
| Volume | 59.102 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428569811 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |