Danfoss logo
SC10CNXN0

SC10CNXN0

114F3500

使用事業部: 低背壓; 通用; 中背壓, 冷媒: R290, 壓縮機電源 [V]: 230/1/50

产品规格

特性
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelSC10CNX
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionSC10CNXN0 CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberSC10CNXN0
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesNo
VersionDescriptionNO : Optyma 無閥門及儲液器(適用於毛細管)
使用事業部低背壓中背壓通用
冷凝器型號BG_3
冷媒R290
壓縮機電源 [V]230/1/50
寬度 [mm]314.00 mm
應用LBP
特性
技術往復式
描述SC10CNXN0
標稱電壓高值(60Hz) [V]240 V
版本N0
產品名稱Bare unit
產品群組Condensing Units
產品類型Optyma™ N0
相位1
相位數(壓縮機)1
相位數(風扇)1
總高度 [mm]256.0 mm
速度平台Fixed-speed
長度 [mm]487.0 mm
電壓範圍低值(60Hz)[V]220 V
電氣規範G
頻率 [Hz]50 Hz
風扇功耗 50Hz [W]36 W
風扇功耗 60Hz [W]34 W
風扇數量1
風扇電流 50Hz [A]0.25 A
風扇電流 60Hz [A]0.22 A
風扇電源 [V/Ph/Hz]230/1/50

一般规格

特性
總重20.85 千克
淨重20.85 千克
特性
Volume72.973 公升
EAN/UPC5702428566391