OP-MCNC020NXA09G
114F1629
使用事業部: 中背壓, 冷媒: R290, 壓縮機電源 [V]: 230/1/50
114F1629
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | NX21TBa |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MCNC020NXA09G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-MCNC020NXA09G |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5 |
| SCIP dossier product name | OPTYMA A00 A04 A09 A10 A11 |
| VersionDescription | A09 : Optyma 配施拉德閥 + EC風扇 + 接線盒 + 最小高壓/低壓壓力開關 + 組合式過濾器與儲液器 |
| 使用事業部 | 中背壓 |
| 儲液器認證 | CE |
| 冷凝器型號 | BG_6 |
| 冷媒 | R290 |
| 壓縮機電源 [V] | 230/1/50 |
| 應用 | MBP |
特性 | 值 |
|---|---|
| 描述 | OP-MCNC020NXA09G |
| 標稱電壓高值(60Hz) [V] | 253 V |
| 流量 @ 50Hz [m³/h] | 1132 m³/h |
| 版本 | A09 |
| 產品名稱 | Bare unit |
| 產品群組 | Condensing Units |
| 產品類型 | Optyma™ A09 |
| 相位 | 1 |
| 相位數(壓縮機) | 1 |
| 相位數(風扇) | 1 |
| 認証 | CE 認証EAC |
| 速度平台 | Fixed-speed |
| 電壓 50Hz [V] | 207 V |
| 電壓 50Hz [V] [最大值] | 253 V |
| 電壓範圍低值(60Hz)[V] | 207 V |
| 電氣規範 | G |
| 頻率 [Hz] | 50 Hz |
| 額定負載電流 (RLA) [A] | 4 A |
| 風扇功耗 50Hz [W] | 29 W |
| 風扇導流罩 / 格柵類型 | 格柵 |
| 風扇數量 | 1 |
| 風扇直徑 [mm] | 300 mm |
| 風扇葉片尺寸 [mm] | 300.000 mm |
| 風扇電流 50Hz [A] | 0.13 A |
| 風扇電源 [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 總重 | 48 千克 |
| 淨重 | 44 千克 |
| Volume | 73.792 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428566438 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |