Danfoss logo
 OP-MCNC008NYA11G - OP-MCNC009NYA11G - OP-MCNC011NYA11G

OP-MCNC008NUA11G

114F1410

使用事業部: 中背壓, 冷媒: R290, 壓縮機電源 [V]: 230/1/50

产品规格

特性
值
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelNUY80RAb
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCNC008NYA11G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCNC008NUA11G
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5
SCIP dossier product nameOPTYMA A00 A04 A09 A10 A11
VersionDescriptionA11 : Optyma 配施拉德閥 + EC風扇 + 接線盒
使用事業部中背壓
儲液器認證CE
冷凝器型號BG_4/5
冷媒R290
壓縮機電源 [V]230/1/50
應用MBP
特性
值
描述OP-MCNC008NUA11G
標稱電壓高值(60Hz) [V]253 V
流量 @ 50Hz [m³/h]631 m³/h
版本A11
產品名稱Bare unit
產品群組Condensing Units
產品類型Optyma™ A11
相位1
相位數(壓縮機)1
相位數(風扇)1
認証CE 認証EAC
速度平台Fixed-speed
電壓 50Hz [V]207 V
電壓 50Hz [V] [最大值]253 V
電壓範圍低值(60Hz)[V]207 V
電氣規範G
頻率 [Hz]50 Hz
額定負載電流 (RLA) [A]3.7 A
風扇功耗 50Hz [W]13 W
風扇導流罩 / 格柵類型格柵
風扇數量1
風扇直徑 [mm]254 mm
風扇葉片尺寸 [mm]254.000 mm
風扇電流 50Hz [A]0.18 A
風扇電源 [V/Ph/Hz]230/1/50

一般规格

特性
值
總重25.3 千克
淨重22 千克
Volume70.122 公升
特性
值
EAN/UPC5702428566735
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm