Danfoss logo
 OP-MCNC003NBA11G

OP-MCNC003NBA11G

114F1201

使用事業部: 中背壓, 冷媒: R290, 壓縮機電源 [V]: 230/1/50

产品规格

特性
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelNBC30RA
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCNC003NBA11G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCNC003NBA11G
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesNo
VersionDescriptionA11 : Optyma 配施拉德閥 + EC風扇 + 接線盒
使用事業部中背壓
儲液器認證CE
冷凝器型號BG_2
冷媒R290
壓縮機電源 [V]230/1/50
應用MBP
描述OP-MCNC003NBA11G
特性
標稱電壓高值(60Hz) [V]253 V
流量 @ 50Hz [m³/h]231 m³/h
版本A11
產品名稱Bare unit
產品群組Condensing Units
產品類型Optyma™ A11
相位1
相位數(壓縮機)1
相位數(風扇)1
認証CE 認証EAC
速度平台Fixed-speed
電壓 50Hz [V]207 V
電壓 50Hz [V] [最大值]253 V
電壓範圍低值(60Hz)[V]207 V
電氣規範G
頻率 [Hz]50 Hz
風扇功耗 50Hz [W]10 W
風扇導流罩 / 格柵類型格柵
風扇數量1
風扇直徑 [mm]200 mm
風扇葉片尺寸 [mm]200.000 mm
風扇電流 50Hz [A]0.12 A
風扇電源 [V/Ph/Hz]230/1/50

一般规格

特性
總重19.55 千克
淨重17 千克
特性
Volume50.7 公升
EAN/UPC5702428566827