OP-NL08CLXT2
114E2640
使用事業部: 低背壓, 冷媒: R404A; R507A, 壓縮機電源 [V]: 230/1/50
114E2640
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | NL8.4CLX |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-NL08CLXT2 |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-NL08CLXT2 |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Candidate List substances | No |
| VersionDescription | T2 : Optyma 配儲液器 + 截止閥 |
| 使用事業部 | 低背壓 |
| 儲液器容積 [L] | 1.1 L |
| 儲液器認證 | CE |
| 冷凝器型號 | BG_3 |
| 冷媒 | R404AR507A |
| 吸氣連接尺寸 [in] | 5/16 in |
| 壓縮機電源 [V] | 230/1/50 |
| 寬度 [mm] | 318.00 mm |
| 應用 | LBP |
| 描述 | OP-NL08CLXT2 |
| 標稱電壓高值(60Hz) [V] | 253 V |
| 流量 @ 50Hz [m³/h] | 518 m³/h |
特性 | 值 |
|---|---|
| 液體管路接口 [in] | 1/4 in |
| 版本 | T2 |
| 產品名稱 | Bare unit |
| 產品群組 | Condensing Units |
| 產品類型 | Optyma™ T2 |
| 相位 | 1 |
| 相位數(壓縮機) | 1 |
| 相位數(風扇) | 1 |
| 總高度 [mm] | 256.0 mm |
| 速度平台 | Fixed-speed |
| 長度 [mm] | 444.0 mm |
| 電壓 50Hz [V] | 207 V |
| 電壓 50Hz [V] [最大值] | 253 V |
| 電壓範圍低值(60Hz)[V] | 207 V |
| 電氣規範 | G |
| 頻率 [Hz] | 50 Hz |
| 額定負載電流 (RLA) [A] | 2.5 A |
| 風扇功耗 50Hz [W] | 15 W |
| 風扇導流罩 / 格柵類型 | 格柵 |
| 風扇數量 | 1 |
| 風扇直徑 [mm] | 230 mm |
| 風扇葉片尺寸 [mm] | 230.000 mm |
| 風扇輸出功率 50Hz [W] | 10 W |
| 風扇電壓 50Hz (最高) [V] [Max] | 253 V |
| 風扇電壓 50Hz (最高) [V] [Min] | 207 V |
| 風扇電流 50Hz [A] | 0.19 A |
| 風扇電源 [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 總重 | 19.5 千克 |
| 淨重 | 19 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| Volume | 58.24 公升 |
| EAN/UPC | 5702428570275 |