Danfoss logo
 Twin compressors drawing

SC15/15MFXT2

114E2627

使用事業部: 中背壓, 冷媒: R134a; R513A, 壓縮機電源 [V]: 230/1/50

产品规格

特性
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelSC15/15G
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)1.47 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-SC15/15MFXT2
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberSC15/15MFXT2
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesNo
VersionDescriptionT2 : Optyma 配儲液器 + 截止閥
使用事業部中背壓
儲液器容積 [L]1.7 L
儲液器認證CEEAC
冷凝器型號BG_7
冷媒R134aR513A
吸氣連接尺寸 [in]1/2 in
壓縮機電源 [V]230/1/50
寬度 [mm]445.00 mm
應用MBP
描述SC15/15MFXT2
標稱電壓高值(60Hz) [V]230 V
流量 @ 50Hz [m³/h]900 m³/h
特性
液體管路接口 [in]5/16 in
版本T2
產品名稱Bare unit
產品群組Condensing Units
產品類型Optyma™ T2
相位1
相位數(壓縮機)1
相位數(風扇)1
總高度 [mm]347.0 mm
製冷能力控制固定速度
認証CE 認証EAC
速度平台Fixed-speed
長度 [mm]613.0 mm
電壓 50Hz [V]230 V
電壓 50Hz [V] [最大值]230 V
電壓範圍低值(60Hz)[V]230 V
電氣規範G
頻率 [Hz]50 Hz
額定負載電流 (RLA) [A]6.2 A
風扇功耗 50Hz [W]23 W
風扇導流罩 / 格柵類型導流罩
風扇數量1
風扇直徑 [mm]300 mm
風扇葉片尺寸 [mm]300.000 mm
風扇輸出功率 50Hz [W]14 W
風扇電壓 50Hz (最高) [V] [Max]230 V
風扇電壓 50Hz (最高) [V] [Min]230 V
風扇電流 50Hz [A]0.48 A
風扇電源 [V/Ph/Hz]230/1/50

一般规格

特性
總重48.5 千克
淨重42 千克
特性
Volume152.49 公升
EAN/UPC5702428570367