LRJM0800UWL000Q
114N6190
使用事業部: 低背壓, 冷媒: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, 壓縮機電源 [V]: 230/3/60
114N6190
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | LLZ024T2C |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ Slim |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| In scope of WEEE | No |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 5.48 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 3.6 to 7.2 kW |
| Material Description | LRJM0800UWL000Q LLZ024T2C LA |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 12.47 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 8.3 to 17 kW |
| Model number | LRJM0800UWL000Q |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| VersionDescription | WL : ?? |
| 使用事業部 | 低背壓 |
| 儲液器容積 [L] | 14.0 L |
| 冷凝器型號 | N8 |
| 冷媒 | R404AR448AR449AR452AR454CR455A |
| 吸氣連接尺寸 [in] | 1-1/8 in |
| 壓縮機電源 [V] | 230/3/60 |
| 應用 | LBP |
特性 | 值 |
|---|---|
| 描述 | LRJM0800UWL000Q |
| 標稱電壓高值(60Hz) [V] | 230 V |
| 流量 @ 60Hz [m³/h] | 8600 m³/h |
| 液體管路接口 [in] | 5/8 in |
| 產品名稱 | Package unit |
| 產品群組 | Condensing Units |
| 產品類型 | Optyma™ Slim WL |
| 相位 | 3 |
| 相位數(壓縮機) | 3 |
| 相位數(風扇) | 1 |
| 製冷能力控制 | 固定速度 |
| 速度平台 | Fixed-speed |
| 連接類型 | 軟焊 |
| 電壓範圍低值(60Hz)[V] | 200 V |
| 電氣規範 | Q |
| 頻率 [Hz] | 60 Hz |
| 風扇功耗 60Hz [W] | 860 W |
| 風扇導流罩 / 格柵類型 | 格柵 |
| 風扇數量 | 2 |
| 風扇直徑 [mm] | 450 mm |
| 風扇葉片尺寸 [mm] | 450.000 mm |
| 風扇電壓 60Hz (最高) [V] [Max] | 240 V |
| 風扇電壓 60Hz (最高) [V] [Min] | 200 V |
| 風扇電流 60Hz [A] | 1.80 A |
| 風扇電源 [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 總重 | 190 千克 |
| 淨重 | 175 千克 |
| Volume | 743.522 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255122388 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |