Danfoss logo
 HJJM0150UWK000N&Q

HJJM0150UWK000N

114N6150

使用事業部: 中背壓, 冷媒: R404A; R452A; R134a; R454C; R448A; R455A; R449A, 壓縮機電源 [V]: 230/1/60

产品规格

特性
值
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMTZ18-1VI
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Slim
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)1.45 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionHJJM0150UWK000N MTZ18-1VI LA
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)2.54 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
Model numberHJJM0150UWK000N
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
VersionDescriptionWK : WG + 低環境溫度
使用事業部中背壓
儲液器容積 [L]3.0 L
冷凝器型號D8
冷媒R134aR404AR448AR449AR452AR454CR455A
吸氣連接尺寸 [in]5/8 in
壓縮機電源 [V]230/1/60
特性
值
應用MBP
描述HJJM0150UWK000N
標稱電壓高值(60Hz) [V]220 V
流量 @ 60Hz [m³/h]2400 m³/h
液體管路接口 [in]3/8 in
版本WK
產品名稱Package unit
產品群組Condensing Units
產品類型Optyma™ Slim WK
相位1
相位數(壓縮機)1
相位數(風扇)1
製冷能力控制固定速度
電壓範圍低值(60Hz)[V]208 V
電氣規範N
頻率 [Hz]60 Hz
風扇功耗 60Hz [W]170 W
風扇導流罩 / 格柵類型格柵
風扇數量1
風扇直徑 [mm]350 mm
風扇葉片尺寸 [mm]350.000 mm
風扇電壓 60Hz (最高) [V] [Max]240 V
風扇電壓 60Hz (最高) [V] [Min]110 V
風扇電流 60Hz [A]1.20 A
風扇電源 [V/Ph/Hz]230/1/60

一般规格

特性
值
總重96 千克
淨重81.6 千克
Volume197.426 公升
特性
值
EAN/UPC5715255122173
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm