Danfoss logo
Optyma™ Slim Front Closed Shadow

HNJM0250UWG000Q

114N6105

使用事業部: 中背壓, 冷媒: R404A; R452A; R134a; R454C; R448A; R455A; R449A, 壓縮機電源 [V]: 230/3/60

产品规格

特性
值
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMLZ019T2C
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Slim
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.29 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionHNJM0250UWG000Q MLZ019T2C
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)5.49 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
Model numberHNJM0250UWG000Q
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
VersionDescriptionWG : 電氣箱、儲液器、雙壓力控制、風扇轉速控制器、除霜定時器、戶外機箱(MBP)
使用事業部中背壓
儲液器容積 [L]6.0 L
冷凝器型號G8
冷媒R134aR404AR448AR449AR452AR454CR455A
吸氣連接尺寸 [in]7/8 in
壓縮機電源 [V]230/3/60
應用MBP
特性
值
描述HNJM0250UWG000Q
標稱電壓高值(60Hz) [V]230 V
流量 @ 60Hz [m³/h]4600 m³/h
液體管路接口 [in]1/2 in
產品名稱Package unit
產品群組Condensing Units
產品類型Optyma™ Slim WG
相位3
相位數(壓縮機)3
相位數(風扇)1
製冷能力控制固定速度
速度平台Fixed-speed
連接類型軟焊
電壓範圍低值(60Hz)[V]200 V
電氣規範Q
頻率 [Hz]60 Hz
風扇功耗 60Hz [W]430 W
風扇導流罩 / 格柵類型格柵
風扇數量1
風扇直徑 [mm]450 mm
風扇葉片尺寸 [mm]450.000 mm
風扇電壓 60Hz (最高) [V] [Max]240 V
風扇電壓 60Hz (最高) [V] [Min]200 V
風扇電流 60Hz [A]1.80 A
風扇電源 [V/Ph/Hz]230/1/60

一般规格

特性
值
總重119 千克
淨重103 千克
Volume295.433 公升
特性
值
EAN/UPC5715255121916
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm