OP-HJZM0150UWK000Q
114N3576
使用事業部: 中背壓, 冷媒: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, 壓縮機電源 [V]: 230/3/60
114N3576
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | MTZ18-3VI |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ Slim |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 1.6 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| In scope of WEEE | No |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-HJZM0150UWK000Q MTZ18-3VI LA |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 2.73 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 1.5 to 3.7 kW |
| Model number | OP-HJZM0150UWK000Q |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| UL mark | Yes |
| VersionDescription | WK : WG + 低環境溫度 |
| 使用事業部 | 中背壓 |
| 冷凝器型號 | D8 |
| 冷媒 | R448AR449AR134aR404AR452A |
| 壓縮機相位 | 3 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 壓縮機電源 [V] | 230/3/60 |
| 應用 | MBP |
| 描述 | OP-HJZM0150UWK000Q |
| 標稱電壓高值(60Hz) [V] | 230 V |
| 流量 @ 60Hz [m³/h] | 2400 m³/h |
| 版本 | WK |
| 產品名稱 | Package unit |
| 產品群組 | Condensing Units |
| 產品類型 | Optyma™ Slim WK |
| 相位 | 3 |
| 認証 | UL listed |
| 速度平台 | Fixed-speed |
| 電壓範圍低值(60Hz)[V] | 208 V |
| 電氣規範 | Q |
| 頻率 [Hz] | 60 Hz |
| 風扇功耗 60Hz [W] | 240 W |
| 風扇數量 | 1 |
| 風扇直徑 [mm] | 350 mm |
| 風扇相位 | 1 |
| 風扇葉片尺寸 [mm] | 350.000 mm |
| 風扇輸出功率 60Hz [W] | 240 W |
| 風扇電壓 60Hz (最高) [V] [Min] | 230 V |
| 風扇電流 60Hz [A] | 1.00 A |
| 風扇電源 [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 總重 | 84 千克 |
| 淨重 | 78 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| Volume | 197.426 公升 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |