OP-LRYM0800UWH000R
114N3524
使用事業部: 低背壓, 冷媒: R404A; R452A; R448A; R449A, 壓縮機電源 [V]: 460/3/60
114N3524
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| AWEF 應用 | 室外 |
| AWEF 顯示 | 是 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | LLZ024T4A |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ Slim |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| In scope of WEEE | No |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 5.81 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 3.6 to 7.2 kW |
| Material Description | (NEW) OP-LRYM0800UWH000R LLZ024T4LQ9A |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 13.75 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 8.3 to 17 kW |
| Model number | OP-LRYM0800UWH000R |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| UL mark | Yes |
| VersionDescription | WH : WG + LBP機型吸氣蓄液器 |
| 使用事業部 | 低背壓 |
| 儲液器容積 [L] | 14.0 L |
| 儲液器認證 | UL |
| 最大持續電流 (MCC) [A] | 20 A |
| 冷凝器型號 | N8 |
| 冷媒 | R404AR452AR448AR449A |
特性 | 值 |
|---|---|
| 壓縮機電源 [V] | 460/3/60 |
| 應用 | LBP |
| 描述 | OP-LRYM0800UWH000R |
| 標稱電壓低值(60Hz)[V] | 440 V |
| 標稱電壓高值(60Hz) [V] | 460 V |
| 流量 @ 60Hz [m³/h] | 9200 m³/h |
| 版本 | WH |
| 產品名稱 | Package unit |
| 產品群組 | Condensing Units |
| 產品類型 | Optyma™ Slim WH |
| 相位 | 3 |
| 相位數(壓縮機) | 3 |
| 相位數(風扇) | 1 |
| 製冷能力控制 | 固定速度 |
| 認証 | UL listed |
| 速度平台 | Fixed-speed |
| 電壓 60Hz [V] | 440 V |
| 電氣規範 | R |
| 頻率 [Hz] | 60 Hz |
| 額定負載電流 (RLA) [A] | 13.5 A |
| 風扇功耗 60Hz [W] | 311 W |
| 風扇數量 | 2 |
| 風扇直徑 [mm] | 145 mm |
| 風扇葉片尺寸 [mm] | 457.000 mm |
| 風扇輸出功率 60Hz [W] | 373 W |
| 風扇電壓 60Hz (最高) [V] [Max] | 480 V |
| 風扇電壓 60Hz (最高) [V] [Min] | 440 V |
| 風扇電流 60Hz [A] | 1.50 A |
| 風扇電源 [V/Ph/Hz] | 460/1/60 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 總重 | 119 千克 |
| 淨重 | 102 千克 |
| Volume | 743.522 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424056223 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |