Danfoss logo
OP-HRXM0600UWG000R OP-HRXM0700UWG000R

OP-HRXM0700UWG000R

114N3520

使用事業部: 中背壓, 冷媒: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, 壓縮機電源 [V]: 460/3/60

产品规格

特性
AWEF 應用室外
AWEF 顯示
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMLZ048T4A
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Slim
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)8.52 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)7 to 11 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-HRXM0700UWG000R MLZ048T4LQ9A
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)13.98 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
Model numberOP-HRXM0700UWG000R
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
VersionDescriptionWG : 電氣箱、儲液器、雙壓力控制、風扇轉速控制器、除霜定時器、戶外機箱(MBP)
使用事業部中背壓
儲液器容積 [L]10.0 L
儲液器認證UL
最大持續電流 (MCC) [A]16 A
冷凝器型號N8
冷媒R134aR404AR448AR449AR452A
壓縮機電源 [V]460/3/60
特性
應用MBP
描述OP-HRXM0700UWG000R
標稱電壓低值(60Hz)[V]440 V
標稱電壓高值(60Hz) [V]460 V
流量 @ 60Hz [m³/h]9200 m³/h
版本WG
產品名稱Package unit
產品群組Condensing Units
產品類型Optyma™ Slim WG
相位3
相位數(壓縮機)3
相位數(風扇)1
製冷能力控制固定速度
認証UL listed
速度平台Fixed-speed
電壓 60Hz [V]440 V
電氣規範R
頻率 [Hz]60 Hz
額定負載電流 (RLA) [A]10.3 A
風扇功耗 60Hz [W]311 W
風扇數量2
風扇直徑 [mm]145 mm
風扇葉片尺寸 [mm]457.000 mm
風扇輸出功率 60Hz [W]373 W
風扇電壓 60Hz (最高) [V] [Max]480 V
風扇電壓 60Hz (最高) [V] [Min]440 V
風扇電流 60Hz [A]1.50 A
風扇電源 [V/Ph/Hz]460/1/60

一般规格

特性
總重288 千克
淨重270 千克
Volume743.522 公升
特性
EAN/UPC5702424056308
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm