Danfoss logo
OP-HRXM0500UWG000N/Q - OP-HRXM0600UWG000Q

HRXM0500UWG000Q

114N3498

使用事業部: 中背壓, 冷媒: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, 壓縮機電源 [V]: 230/3/60

产品规格

特性
AWEF 應用室外
AWEF 顯示
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMLZ038T2
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Slim
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)6.59 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-HRXM0500UWG000Q MLZ038T2LQ9A
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)10.78 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
Model numberHRXM0500UWG000Q
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markYes
VersionDescriptionWG : 電氣箱、儲液器、雙壓力控制、風扇轉速控制器、除霜定時器、戶外機箱(MBP)
使用事業部中背壓
冷凝器型號N8
冷媒R134aR404AR448AR449AR452A
壓縮機相位3
壓縮機電源 [V]230/3/60
應用MBP
特性
技術渦旋
描述OP-HRXM0500UWG000Q
標稱電壓高值(60Hz) [V]230 V
流量 @ 60Hz [m³/h]9200 m³/h
版本WG
產品名稱Package unit
產品群組Condensing Units
產品類型Optyma™ Slim WG
相位3
相位數(壓縮機)3
相位數(風扇)1
認証UL listed
速度平台Fixed-speed
電壓 60Hz [V]208 V
電壓 60Hz [V] [最大值]252 V
電壓範圍低值(60Hz)[V]208 V
電氣規範Q
頻率 [Hz]60 Hz
風扇功耗 60Hz [W]450 W
風扇數量2
風扇直徑 [mm]450 mm
風扇相位1
風扇葉片尺寸 [mm]450.000 mm
風扇電壓 60Hz (最高) [V] [Max]230 V
風扇電壓 60Hz (最高) [V] [Min]230 V
風扇電流 60Hz [A]1.97 A
風扇電源 [V/Ph/Hz]230/1/60

一般规格

特性
總重183 千克
淨重167 千克
Volume743.522 公升
特性
EAN/UPC5702428508926
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm