Danfoss logo
HPZP050 & HPZP064 & HPMP050 & HPMP064 & LPUS013 & LPUS015 & LPUS018 & HPUS026 & HPUS030 & HPUS038 D20

HPZP050D20Q

115F0616

使用事業部: 中背壓, 冷媒: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, 壓縮機電源 [V]: 220/3/60

产品规格

特性
值
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMTZ050-3VM
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)5.19 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)2.04 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Material DescriptionCONDENSING UNIT HPZP050D20Q
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)8.2 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
Model numberHPZP050D20Q
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial 和/或 Slim Pack - 標準版本
使用事業部中背壓
冷凝器型號C4
冷媒R134aR404AR448AR449AR452AR513A
特性
值
壓縮機電源 [V]220/3/60
應用MBP
技術往復式
描述HPZP050D20Q
標稱電壓高值(60Hz) [V]230 V
流量 @ 60Hz [m³/h]7200 m³/h
版本D20
產品名稱Package unit
產品群組Condensing Units
產品類型Optyma™ Slim Pack D20
相位3
相位數(壓縮機)3
相位數(風扇)1
速度平台Fixed-speed
電壓範圍低值(60Hz)[V]200 V
電氣規範Q
頻率 [Hz]60 Hz
風扇功耗 60Hz [W]130 W
風扇數量1
風扇直徑 [mm]450 mm
風扇輸出功率 60Hz [W]260 W
風扇電流 60Hz [A]1.94 A
風扇電源 [V/Ph/Hz]230/1/60

一般规格

特性
值
總重124 千克
淨重112 千克
特性
值
Volume788.103 公升
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm