Danfoss logo
 OP-MSIM068/080/099/108/MLW05/W09E/G

OP-MSIM099MLW05E

114X7315

使用事業部: 中背壓, 冷媒: R404A; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, 壓縮機電源 [V]: 400/3/50

产品规格

特性
值
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compressor Low pressure volume (L)3.50 L
Compressor modelMLZ045T4
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
Filter Drier Volume (L)0.35
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)6.89 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MSIM099MLW05E
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)10.49 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
Min fuse rating [A]20 A
Model numberOP-MSIM099MLW05E
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Receiver typeVertical
SCIP dossier no.517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2
SCIP dossier product nameOPTYMA W05
VersionDescriptionW05 : Optyma Slim Pack - 標準版本
Volume (L)0.107 L
使用事業部中背壓
儲液器容積 [L]6.2 L
儲液器認證CEEAC
最大持續電流 (MCC) [A]15 A
冷凝器型號G7
冷凝器盤管內部容積1.62 L
冷媒R134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR454CR455AR513A
吸氣連接尺寸 [in]7/8 in
壓縮機電源 [V]400/3/50
特性
值
寬度 [mm]1105.00 mm
應用MBP
技術渦旋
描述OP-MSIM099MLW05E
標稱電壓低值(50Hz [V]380 V
標稱電壓高值(50Hz) [V]440 V
流量 @ 50Hz [m³/h]5200 m³/h
液體管路接口 [in]1/2 in
版本W05
產品名稱Package unit
產品群組Condensing Units
產品類型Optyma™ Slim Pack W05 (A2L)
相位3
相位數(壓縮機)3
相位數(風扇)1
總高度 [mm]825.0 mm
聲功率 50Hz [db(A)]79 dBA
聲壓級 50Hz (距離 1 米) [db(A)]68 dBA
聲壓級 50Hz (距離 10 米) [db(A)]48 dBA
製冷能力控制固定速度
認証CE 認証
連接類型軟焊
長度 [mm]464.0 mm
電壓 50Hz [V]380 V
電壓 50Hz [V] [最大值]440 V
電氣規範E
頻率 [Hz]50 Hz
風扇功耗 50Hz [W]140 W
風扇導流罩 / 格柵類型B3
風扇數量1
風扇直徑 [mm]560 mm
風扇葉片尺寸 [mm]560.000 mm
風扇輸出功率 50Hz [W]72 W
風扇電流 50Hz [A]1.60 A
風扇電源 [V/Ph/Hz]230/1/50

一般规格

特性
值
總重96 千克
淨重76 千克
Volume422.994 公升
特性
值
EAN/UPC5702424592424
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm