OP-LSVM068NTW09E
114X7285
使用事業部: 低背壓, 冷媒: R404A; R452A; R454C; R455A, 壓縮機電源 [V]: 400/3/50
114X7285
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor High pressure volume (L) | 0.30 |
| Compressor Low pressure volume (L) | 7.50 L |
| Compressor model | NTZ068-4 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ Slim Pack |
| Filter Drier Volume (L) | 0.17 |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| In scope of WEEE | No |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 1.71 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 1.6 to 3.6 kW |
| Material Description | OP-LSVM068NTW09E |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Min fuse rating [A] | 10 A |
| Model number | OP-LSVM068NTW09E |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| Receiver type | Vertical |
| SCIP dossier no. | 909c64e4-e03b-4416-9d18-aed12abdd98a |
| SCIP dossier product name | OPTYMA W09 |
| VersionDescription | W09 : Optyma Slim Pack 內建風扇轉速控制器及外接主開關 |
| Volume (L) | 0.097 L |
| 使用事業部 | 低背壓 |
| 儲液器容積 [L] | 3.4 L |
| 儲液器認證 | CEEAC |
| 最大持續電流 (MCC) [A] | 8.4 A |
| 冷凝器型號 | D7 |
| 冷凝器盤管內部容積 | 0.58 L |
| 冷媒 | R404AR452AR454CR455A |
特性 | 值 |
|---|---|
| 吸氣連接尺寸 [in] | 5/8 in |
| 壓縮機電源 [V] | 400/3/50 |
| 寬度 [mm] | 1079.00 mm |
| 應用 | LBP |
| 描述 | OP-LSVM068NTW09E |
| 標稱電壓低值(50Hz [V] | 380 V |
| 標稱電壓高值(50Hz) [V] | 440 V |
| 流量 @ 50Hz [m³/h] | 3300 m³/h |
| 液體管路接口 [in] | 1/2 in |
| 版本 | W09 |
| 產品名稱 | Package unit |
| 產品群組 | Condensing Units |
| 產品類型 | Optyma™ Slim Pack W09 (A2L) |
| 相位 | 3 |
| 相位數(壓縮機) | 3 |
| 相位數(風扇) | 1 |
| 總高度 [mm] | 690.0 mm |
| 聲壓級 50Hz (距離 10 米) [db(A)] | 38 dBA |
| 製冷能力控制 | 固定速度 |
| 認証 | CE 認証 |
| 連接類型 | 軟焊 |
| 長度 [mm] | 464.0 mm |
| 電壓 50Hz [V] | 380 V |
| 電壓 50Hz [V] [最大值] | 440 V |
| 電氣規範 | E |
| 頻率 [Hz] | 50 Hz |
| 風扇功耗 50Hz [W] | 110 W |
| 風扇導流罩 / 格柵類型 | B2 |
| 風扇數量 | 1 |
| 風扇直徑 [mm] | 450 mm |
| 風扇葉片尺寸 [mm] | 450.000 mm |
| 風扇輸出功率 50Hz [W] | 68 W |
| 風扇電流 50Hz [A] | 0.47 A |
| 風扇電源 [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 總重 | 93 千克 |
| 淨重 | 65 千克 |
| Volume | 552.636 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424586683 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |