Danfoss logo
 OP-LSVM026/34DSW05/W09G - OP-LSVM048/068NTW05/W09E/G - OP-MSIM034/044/046/057MLW05/W09E/G - OP-MSSM026/030CSW05/W09G - OP-MSTM021/022/026/034DSW05/W09E/G

OP-LSVM026DSW05G

114X7227

使用事業部: 低背壓, 冷媒: R404A; R452A; R454C; R455A, 壓縮機電源 [V]: 230/1/50

产品规格

特性
值
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelDST26NA
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
Filter Drier Volume (L)0.17
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)0.7 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)0.4 to 1.6 kW
Material DescriptionOP-LSVM026DSW05G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Min fuse rating [A]10 A
Model numberOP-LSVM026DSW05G
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Receiver typeVertical
SCIP dossier no.517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2
SCIP dossier product nameOPTYMA W05
VersionDescriptionW05 : Optyma Slim Pack - 標準版本
Volume (L)0.097 L
使用事業部低背壓
儲液器容積 [L]3.4 L
儲液器認證CEEAC
冷凝器型號D7
冷凝器盤管內部容積0.58 L
冷媒R404AR452AR454CR455A
吸氣連接尺寸 [in]1/2 in
壓縮機電源 [V]230/1/50
寬度 [mm]1079.00 mm
特性
值
應用LBP
描述OP-LSVM026DSW05G
標稱電壓高值(60Hz) [V]255 V
流量 @ 50Hz [m³/h]3300 m³/h
液體管路接口 [in]1/2 in
版本W05
產品名稱Package unit
產品群組Condensing Units
產品類型Optyma™ Slim Pack W05 (A2L)
相位1
相位數(壓縮機)1
相位數(風扇)1
總高度 [mm]690.0 mm
聲壓級 50Hz (距離 10 米) [db(A)]38 dBA
製冷能力控制固定速度
認証CE 認証
速度平台Fixed-speed
連接類型軟焊
長度 [mm]464.0 mm
電壓 50Hz [V]187 V
電壓 50Hz [V] [最大值]255 V
電壓範圍低值(60Hz)[V]187 V
電氣規範G
頻率 [Hz]50 Hz
額定負載電流 (RLA) [A]29 A
風扇功耗 50Hz [W]110 W
風扇導流罩 / 格柵類型B2
風扇數量1
風扇直徑 [mm]450 mm
風扇葉片尺寸 [mm]450.000 mm
風扇輸出功率 50Hz [W]68 W
風扇電流 50Hz [A]0.47 A
風扇電源 [V/Ph/Hz]230/1/50

一般规格

特性
值
總重68 千克
淨重53 千克
Volume552.636 公升
特性
值
EAN/UPC5702424289188
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm