OP-MPVE046MLW10G
114X7213
使用事業部: 中背壓, 冷媒: R404A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, 壓縮機電源 [V]: 230/1/50
114X7213
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | MLZ021T5 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ Slim Pack |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 3.14 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| In scope of WEEE | No |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MPVE046MLW10G |
| MBP Cooling capacity [kW] (R22) | 4.72 kW |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 5.01 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | 3.7 to 7.3 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| Model number | OP-MPVE046MLW10G |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| SCIP dossier no. | 9a3737af-6223-4dfa-ae4b-3671d7fb3d46 |
| SCIP dossier product name | OPTYMA W10 |
| VersionDescription | W10 : Optyma Slim Pack W04 + 風扇轉速控制器 |
| 使用事業部 | 中背壓 |
| 儲液器容積 [L] | 3.4 L |
| 儲液器認證 | CE |
| 最大持續電流 (MCC) [A] | 26.5 A |
| 冷凝器型號 | D7 |
| 冷凝器盤管內部容積 | 0.58 L |
| 冷媒 | R134aR22R404AR448AR449AR452AR513A |
| 吸氣連接尺寸 [in] | 3/4 in |
| 壓縮機電源 [V] | 230/1/50 |
| 應用 | MBP |
特性 | 值 |
|---|---|
| 描述 | OP-MPVE046MLW10G |
| 標稱電壓高值(60Hz) [V] | 253 V |
| 流量 @ 50Hz [m³/h] | 5100 m³/h |
| 液體管路接口 [in] | 1/2 in |
| 版本 | W10 |
| 產品名稱 | Package unit |
| 產品群組 | Condensing Units |
| 產品類型 | Optyma™ Slim Pack W10 |
| 相位 | 1 |
| 相位數(壓縮機) | 1 |
| 相位數(風扇) | 1 |
| 聲功率 50Hz [db(A)] | 69 dBA |
| 聲壓級 50Hz (距離 1 米) [db(A)] | 58 dBA |
| 製冷能力控制 | 固定速度 |
| 速度平台 | Fixed-speed |
| 連接類型 | 軟焊 |
| 電壓 50Hz [V] | 207 V |
| 電壓 50Hz [V] [最大值] | 253 V |
| 電壓範圍低值(60Hz)[V] | 207 V |
| 電氣規範 | G |
| 頻率 [Hz] | 50 Hz |
| 額定負載電流 (RLA) [A] | 17.1 A |
| 風扇功耗 50Hz [W] | 244 W |
| 風扇導流罩 / 格柵類型 | B2 |
| 風扇數量 | 1 |
| 風扇直徑 [mm] | 457 mm |
| 風扇葉片尺寸 [mm] | 457.000 mm |
| 風扇輸出功率 60Hz [W] | 135 W |
| 風扇電壓 50Hz (最高) [V] [Max] | 230 V |
| 風扇電壓 50Hz (最高) [V] [Min] | 230 V |
| 風扇電流 50Hz [A] | 1.10 A |
| 風扇電源 [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 總重 | 91 千克 |
| 淨重 | 73 千克 |
| Volume | 552.636 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428560870 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |