Danfoss logo
 OP-LPQE067/084/098LLW04/W10/W12E - OP-LSQM067/084/098LLW05/W09E - OP-MPJE068/080/099/108MLW12E - OP-MPVE068/080/099/108MLW02/W04W04W10E/G - OP-MSXM068/080/099/108MLW05/W09E/G

OP-LSQM067LLW09E

114X7187

使用事業部: 低背壓, 冷媒: R404A; R507A; R452A, 壓縮機電源 [V]: 400/3/50

产品规格

特性
值
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelLLZ013T4
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)2.72 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Material DescriptionOP-LSQM067LLW09E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Min fuse rating [A]16 A
Model numberOP-LSQM067LLW09E
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
SCIP dossier no.909c64e4-e03b-4416-9d18-aed12abdd98a
SCIP dossier product nameOPTYMA W09
VersionDescriptionW09 : Optyma Slim Pack 內建風扇轉速控制器及外接主開關
使用事業部低背壓
儲液器認證CE
最大持續電流 (MCC) [A]12 A
冷凝器型號G7
冷凝器盤管內部容積1.62 L
冷媒R404AR452AR507A
吸氣連接尺寸 [in]3/4 in
壓縮機電源 [V]400/3/50
寬度 [mm]1105.00 mm
應用LBP
技術渦旋
特性
值
描述OP-LSQM067LLW09E
標稱電壓低值(50Hz [V]380 V
標稱電壓高值(50Hz) [V]415 V
流量 @ 50Hz [m³/h]5200 m³/h
液體管路接口 [in]1/2 in
版本W09
產品名稱Package unit
產品群組Condensing Units
產品類型Optyma™ Slim Pack W09
相位3
相位數(壓縮機)3
相位數(風扇)1
總高度 [mm]540.0 mm
聲功率 50Hz [db(A)]76 dBA
聲壓級 50Hz (距離 1 米) [db(A)]65 dBA
聲壓級 50Hz (距離 10 米) [db(A)]45 dBA
連接類型軟焊
長度 [mm]464.0 mm
電壓 50Hz [V]380 V
電壓 50Hz [V] [最大值]415 V
電氣規範E
頻率 [Hz]50 Hz
風扇功耗 50Hz [W]220 W
風扇導流罩 / 格柵類型B3
風扇數量1
風扇直徑 [mm]500 mm
風扇葉片尺寸 [mm]500.000 mm
風扇輸出功率 50Hz [W]130 W
風扇電壓 50Hz (最高) [V] [Max]230 V
風扇電壓 50Hz (最高) [V] [Min]230 V
風扇電流 50Hz [A]0.96 A
風扇電源 [V/Ph/Hz]230/1/50

一般规格

特性
值
總重122 千克
淨重101 千克
Volume612.892 公升
特性
值
EAN/UPC5702428561136
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm