OP-MSBM009DYW09G
114X7133
使用事業部: 中背壓, 冷媒: R404A; R452A; R448A; R449A, 壓縮機電源 [V]: 230/1/50
114X7133
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | DLY90RAb |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ Slim Pack |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| In scope of WEEE | No |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MSBM009DYW09G |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 0.98 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 0.7 to 1.5 kW |
| Min fuse rating [A] | 8 A |
| Model number | OP-MSBM009DYW09G |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Candidate List substances | No |
| VersionDescription | W09 : Optyma Slim Pack 內建風扇轉速控制器及外接主開關 |
| 使用事業部 | 中背壓 |
| 儲液器容積 [L] | 1.3 L |
| 儲液器認證 | CE |
| 最大持續電流 (MCC) [A] | 4.8 A |
| 冷凝器型號 | A7 |
| 冷凝器盤管內部容積 | 0.39 L |
| 冷媒 | R404AR448AR449AR452A |
| 吸氣連接尺寸 [in] | 3/8 in |
| 壓縮機電源 [V] | 230/1/50 |
| 寬度 [mm] | 910.00 mm |
| 應用 | MBP |
| 技術 | 往復式 |
| 描述 | OP-MSBM009DYW09G |
| 標稱電壓高值(60Hz) [V] | 240 V |
特性 | 值 |
|---|---|
| 流量 @ 50Hz [m³/h] | 2200 m³/h |
| 液體管路接口 [in] | 3/8 in |
| 版本 | W09 |
| 產品名稱 | Package unit |
| 產品群組 | Condensing Units |
| 產品類型 | Optyma™ Slim Pack W09 |
| 相位 | 1 |
| 相位數(壓縮機) | 1 |
| 相位數(風扇) | 1 |
| 總高度 [mm] | 530.0 mm |
| 聲功率 50Hz [db(A)] | 63 dBA |
| 聲壓級 50Hz (距離 1 米) [db(A)] | 52 dBA |
| 聲壓級 50Hz (距離 10 米) [db(A)] | 32 dBA |
| 製冷能力控制 | 固定速度 |
| 速度平台 | Fixed-speed |
| 連接類型 | 軟焊 |
| 長度 [mm] | 364.0 mm |
| 電壓 50Hz [V] | 220 V |
| 電壓 50Hz [V] [最大值] | 240 V |
| 電壓範圍低值(60Hz)[V] | 220 V |
| 電氣規範 | G |
| 頻率 [Hz] | 50 Hz |
| 風扇功耗 50Hz [W] | 60 W |
| 風扇導流罩 / 格柵類型 | B1 |
| 風扇數量 | 1 |
| 風扇直徑 [mm] | 365 mm |
| 風扇葉片尺寸 [mm] | 365.000 mm |
| 風扇輸出功率 50Hz [W] | 25 W |
| 風扇電壓 50Hz (最高) [V] [Max] | 230 V |
| 風扇電壓 50Hz (最高) [V] [Min] | 230 V |
| 風扇電流 50Hz [A] | 0.32 A |
| 風扇電源 [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 總重 | 52 千克 |
| 淨重 | 50 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| Volume | 317.24 公升 |
| EAN/UPC | 5702428561662 |