OP-MSXM068MLW05E
114X7068
使用事業部: 中背壓, 冷媒: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, 壓縮機電源 [V]: 400/3/50
114X7068
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | MLZ030T4 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ Slim Pack |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 4.84 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 3.7 to 7 kW |
| In scope of WEEE | No |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MSXM068MLW05E |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 7.43 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| Min fuse rating [A] | 16 A |
| Model number | OP-MSXM068MLW05E |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| SCIP dossier no. | 517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2 |
| SCIP dossier product name | OPTYMA W05 |
| VersionDescription | W05 : Optyma Slim Pack - 標準版本 |
| 使用事業部 | 中背壓 |
| 儲液器容積 [L] | 6.2 L |
| 儲液器認證 | CE |
| 最大持續電流 (MCC) [A] | 13 A |
| 冷凝器型號 | G7 |
| 冷凝器盤管內部容積 | 1.62 L |
| 冷媒 | R134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR507AR513A |
| 吸氣連接尺寸 [in] | 7/8 in |
| 壓縮機電源 [V] | 400/3/50 |
| 寬度 [mm] | 1105.00 mm |
| 應用 | MBP |
| 技術 | 渦旋 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 描述 | OP-MSXM068MLW05E |
| 標稱電壓低值(50Hz [V] | 380 V |
| 標稱電壓高值(50Hz) [V] | 415 V |
| 流量 @ 50Hz [m³/h] | 5200 m³/h |
| 液體管路接口 [in] | 1/2 in |
| 版本 | W05 |
| 產品名稱 | Package unit |
| 產品群組 | Condensing Units |
| 產品類型 | Optyma™ Slim Pack W05 |
| 相位 | 3 |
| 相位數(壓縮機) | 3 |
| 相位數(風扇) | 1 |
| 總高度 [mm] | 825.0 mm |
| 聲功率 50Hz [db(A)] | 74 dBA |
| 聲壓級 50Hz (距離 1 米) [db(A)] | 63 dBA |
| 聲壓級 50Hz (距離 10 米) [db(A)] | 43 dBA |
| 超載繼電器型號 | LRE16 |
| 連接類型 | 軟焊 |
| 長度 [mm] | 464.0 mm |
| 電壓 50Hz [V] | 380 V |
| 電壓 50Hz [V] [最大值] | 415 V |
| 電氣規範 | E |
| 頻率 [Hz] | 50 Hz |
| 額定負載電流 (RLA) [A] | 8.3 A |
| 風扇功耗 50Hz [W] | 190 W |
| 風扇導流罩 / 格柵類型 | B3 |
| 風扇數量 | 1 |
| 風扇直徑 [mm] | 500 mm |
| 風扇葉片尺寸 [mm] | 500.000 mm |
| 風扇輸出功率 50Hz [W] | 104 W |
| 風扇電壓 50Hz (最高) [V] [Max] | 230 V |
| 風扇電壓 50Hz (最高) [V] [Min] | 230 V |
| 風扇電流 50Hz [A] | 0.96 A |
| 風扇電源 [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 總重 | 95 千克 |
| 淨重 | 76 千克 |
| Volume | 635.04 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428562294 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |