Danfoss logo
 OP-LPQE048/068NTW04/W10/W12/W12G/E - OP-LSQM026/034AJW05/W09G - OP-LSQM068FHW05G - OP-LSQM048/068NTW05/W09E/G - OP-MPZE060MTW02G - OP-MPJE034/034/046/057MLW12E/G - OP-MPVE034/046/057MLW02/W04/W10E/G - OP-MSXM034/044/046/057MLW05/W09/W05E/G

OP-MPVE034MLW04G

114X7038

使用事業部: 中背壓, 冷媒: R404A; R507A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, 壓縮機電源 [V]: 230/1/50

产品规格

特性
值
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMLZ015T5
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)2.33 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MPVE034MLW04G
MBP Cooling capacity [kW] (R22)3.48 kW
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)3.68 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)1.5 to 3.7 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
Model numberOP-MPVE034MLW04G
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
SCIP dossier no.f4d775f2-1f2a-4b87-90bb-c149dabdf5e4
SCIP dossier product nameOPTYMA W04
VersionDescriptionW04 : 可運行至48°C。電氣箱全配。LBP機型配曲軸箱加熱器
使用事業部中背壓
儲液器容積 [L]3.4 L
儲液器認證CE
最大持續電流 (MCC) [A]19 A
冷凝器型號D7
冷凝器盤管內部容積0.58 L
冷媒R134aR22R404AR448AR449AR452AR507AR513A
吸氣連接尺寸 [in]3/4 in
壓縮機電源 [V]230/1/50
寬度 [mm]1106.00 mm
應用MBP
技術渦旋
特性
值
描述OP-MPVE034MLW04G
標稱電壓高值(60Hz) [V]240 V
流量 @ 50Hz [m³/h]5100 m³/h
液體管路接口 [in]1/2 in
版本W04
產品名稱Package unit
產品群組Condensing Units
產品類型Optyma™ Slim Pack W04
相位1
相位數(壓縮機)1
相位數(風扇)1
總高度 [mm]695.0 mm
聲功率 50Hz [db(A)]69 dBA
聲壓級 50Hz (距離 1 米) [db(A)]58 dBA
超載繼電器型號LRE22
速度平台Fixed-speed
連接類型軟焊
長度 [mm]464.0 mm
電壓 50Hz [V]220 V
電壓 50Hz [V] [最大值]240 V
電壓範圍低值(60Hz)[V]220 V
電氣規範G
頻率 [Hz]50 Hz
額定負載電流 (RLA) [A]12.2 A
風扇功耗 50Hz [W]244 W
風扇導流罩 / 格柵類型B2
風扇數量1
風扇直徑 [mm]457 mm
風扇葉片尺寸 [mm]457.000 mm
風扇輸出功率 50Hz [W]135 W
風扇電壓 50Hz (最高) [V] [Max]230 V
風扇電壓 50Hz (最高) [V] [Min]230 V
風扇電流 50Hz [A]1.10 A
風扇電源 [V/Ph/Hz]230/1/50

一般规格

特性
值
總重92 千克
淨重73 千克
Volume552.636 公升
特性
值
EAN/UPC5702428562584
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm