Danfoss logo
 OP-MPXM046MLP00G; OP-MPXM046MLP00E; OP-MPXM057MLP00G; OP-MPXM057MLP00E

OP-MPXM057MLP00E

114X4293

使用事業部: 中背壓, 冷媒: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, 壓縮機電源 [V]: 400/3/50

产品规格

特性
值
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMLZ026T4
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Plus
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.86 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MPXM057MLP00E
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)5.8 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
Min fuse rating [A]12 A
Model numberOP-MPXM057MLP00E
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
SCIP dossier no.1f4f6787-26f3-4d07-9441-e571b9dc25ef
SCIP dossier product nameOPTYMA P00 A7 D7
VersionDescriptionP00 : Optyma Plus - 標準版本
使用事業部中背壓
儲液器容積 [L]3.4 L
儲液器認證CE
最大持續電流 (MCC) [A]10 A
冷凝器型號D7
冷凝器盤管內部容積0.58 L
冷媒R134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR507AR513A
吸氣連接尺寸 [in]3/4 in
堵轉電流 (LRA)[A]45 A
壓縮機電源 [V]400/3/50
寬度 [mm]1090.00 mm
應用MBP
特性
值
技術渦旋
描述OP-MPXM057MLP00E
標稱電壓低值(50Hz [V]380 V
標稱電壓高值(50Hz) [V]415 V
流量 @ 50Hz [m³/h]3300 m³/h
液體管路接口 [in]1/2 in
版本P00
產品名稱Package unit
產品群組Condensing Units
產品類型Optyma™ Plus P00
相位3
相位數(壓縮機)3
相位數(風扇)1
總高度 [mm]813.0 mm
聲功率 50Hz [db(A)]70 dBA
聲壓級 50Hz (距離 1 米) [db(A)]59 dBA
聲壓級 50Hz (距離 10 米) [db(A)]39 dBA
連接類型軟焊
長度 [mm]480.0 mm
電壓 50Hz [V]380 V
電壓 50Hz [V] [最大值]415 V
電氣規範E
頻率 [Hz]50 Hz
額定負載電流 (RLA) [A]6.4 A
風扇功耗 50Hz [W]110 W
風扇導流罩 / 格柵類型H2
風扇數量1
風扇直徑 [mm]450 mm
風扇葉片尺寸 [mm]450.000 mm
風扇輸出功率 50Hz [W]68 W
風扇電壓 50Hz (最高) [V] [Max]230 V
風扇電壓 50Hz (最高) [V] [Min]230 V
風扇電流 50Hz [A]0.47 A
風扇電源 [V/Ph/Hz]230/1/50

一般规格

特性
值
總重109 千克
淨重87 千克
Volume640.976 公升
特性
值
EAN/UPC5702428564618
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm