Danfoss logo
OP-MPIM034MLP00G/E - OP-MPIM046MLP00G/E - OP-MPIM057MLP00E - OP-MPIM057MLP00G - OP-MPSM026CSP00G - OP-MPSM030CSP00G - OP-MPTM021DXP00G - OP-MPTM022DSP00G - OP-MPTM026DSP00G/E - OP-MPTM034DSP00G/E - OP-MPTM038DSP00G

OP-MPSM026CSP00G

114X4243

使用事業部: 中背壓, 冷媒: R134a; R513A; R1234yf, 壓縮機電源 [V]: 230/1/50

产品规格

特性
值
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelCS26TB
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Plus
Filter Drier Volume (L)0.17
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)1.34 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MPSM026CSP00G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Min fuse rating [A]10 A
Model numberOP-MPSM026CSP00G
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Receiver typeVertical
SCIP dossier no.1f4f6787-26f3-4d07-9441-e571b9dc25ef
SCIP dossier product nameOPTYMA P00 A7 D7
VersionDescriptionP00 : Optyma Plus - 標準版本
Volume (L)0.040 L
使用事業部中背壓
儲液器容積 [L]3.4 L
儲液器認證CEEAC
最大持續電流 (MCC) [A]8.7 A
冷凝器型號D7
冷凝器盤管內部容積0.58 L
冷媒R1234yfR134aR513A
吸氣連接尺寸 [in]1/2 in
堵轉電流 (LRA)[A]32 A
壓縮機電源 [V]230/1/50
寬度 [mm]1090.00 mm
特性
值
應用MBP
描述OP-MPSM026CSP00G
標稱電壓高值(60Hz) [V]255 V
流量 @ 50Hz [m³/h]3300 m³/h
液體管路接口 [in]1/2 in
版本P00
產品名稱Package unit
產品群組Condensing Units
產品類型Optyma™ Plus P00 (A2L)
相位1
相位數(壓縮機)1
相位數(風扇)1
總高度 [mm]813.0 mm
聲功率 50Hz [db(A)]68 dBA
聲壓級 50Hz (距離 1 米) [db(A)]57 dBA
聲壓級 50Hz (距離 10 米) [db(A)]37 dBA
製冷能力控制固定速度
認証CE 認証
速度平台Fixed-speed
連接類型軟焊
長度 [mm]480.0 mm
電壓 50Hz [V]187 V
電壓 50Hz [V] [最大值]255 V
電壓範圍低值(60Hz)[V]187 V
電氣規範G
頻率 [Hz]50 Hz
額定負載電流 (RLA) [A]5.6 A
風扇功耗 50Hz [W]110 W
風扇導流罩 / 格柵類型H2
風扇數量1
風扇直徑 [mm]450 mm
風扇葉片尺寸 [mm]450.000 mm
風扇輸出功率 50Hz [W]68 W
風扇電流 50Hz [A]0.47 A
風扇電源 [V/Ph/Hz]230/1/50

一般规格

特性
值
總重78 千克
淨重67 千克
Volume636.608 公升
特性
值
EAN/UPC5702424288747
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm