Danfoss logo
OP-LPQM215LLP00E - OP-LPQM215LLP06E - OP-LPQM271LLP00E - OP-LPQM271LLP06E

OP-LPQM271LLP06E

114X3404

使用事業部: 低背壓, 冷媒: R404A; R507A; R452A, 壓縮機電源 [V]: 400/3/50

产品规格

特性
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelLLZ034T4
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Plus
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)7.14 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
Material DescriptionOP-LPQM271LLP06E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LPQM271LLP06E
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
SCIP dossier no.4493f41c-888e-4020-8538-3b6e09cd27c5
SCIP dossier product nameOPTYMA P06 J7
VersionDescriptionP06 : Optyma Plus 配洩壓閥
使用事業部低背壓
儲液器認證CE
最大持續電流 (MCC) [A]26 A
冷凝器型號J7
冷媒R404AR452AR507A
吸氣連接尺寸 [in]1-1/8 in
壓縮機電源 [V]400/3/50
寬度 [mm]1800.00 mm
應用LBP
技術渦旋
特性
描述OP-LPQM271LLP06E
標稱電壓低值(50Hz [V]380 V
標稱電壓高值(50Hz) [V]415 V
流量 @ 50Hz [m³/h]9500 m³/h
液體管路接口 [in]3/4 in
產品名稱Package unit
產品群組Condensing Units
產品類型Optyma™ Plus P06
相位3
相位數(壓縮機)3
相位數(風扇)1
總高度 [mm]966.0 mm
聲功率 50Hz [db(A)]78 dBA
聲壓級 50Hz (距離 10 米) [db(A)]47 dBA
認証CE 認証EAC
連接類型軟焊
長度 [mm]600 mm
電壓 50Hz [V]380 V
電壓 50Hz [V] [最大值]415 V
電氣規範E
頻率 [Hz]50 Hz
風扇功耗 50Hz [W]220 W
風扇導流罩 / 格柵類型H4
風扇數量2
風扇直徑 [mm]500 mm
風扇葉片尺寸 [mm]500.000 mm
風扇輸出功率 50Hz [W]130 W
風扇電壓 50Hz (最高) [V] [Max]230 V
風扇電壓 50Hz (最高) [V] [Min]230 V
風扇電流 50Hz [A]0.96 A
風扇電源 [V/Ph/Hz]230/1/50

一般规格

特性
總重218 千克
淨重169 千克
Volume1704.3 公升
特性
EAN/UPC5702424295240
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm