Danfoss logo
iCO2 - OP-UPAC015COP04E

OP-UPAC015COP04E

114X6003

使用事業部: 低背壓; 中背壓, 冷媒: R744, 壓縮機電源 [V]: 400/3/50

产品规格

特性
值
Accumulator volume [L]7.20 L
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelVCO015T4E
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FamilyOptyma™ iCO2
Gas cooler internal volume [L]6.10 L
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Mandatory accessoryModule controller assembly (118U5498) is not included with the unit and must be ordered separately.Oil tank (LCA006A008) upon oil charge calculation method given inside applicationNote that the use of AK-CC55 single coil and AKVP pulsating expansion valve are mandatories
Material DescriptionOP-UPAC015COP04E
Max pressure (PS) - high side140.00 bar
Max pressure (PS) - low side80.00 bar
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Min fuse rating [A]25 A
Model numberOP-UPAC015COP04E
Number of receivers2
Oil separator volume [L]0.87 L
PED 類別II
Product lineCondensing Units
TS max43 °C
TS min-20 °C
VersionDescriptionP04 : Optyma iCO2
使用事業部低背壓中背壓
儲液器容積 [L]7.6 L
儲液器認證CEEAC
最大持續電流 (MCC) [A]19 A
冷媒R744
吸氣連接尺寸 [in]3/4 in
壓縮機電源 [V]400/3/50
特性
值
寬度 [mm]764.00 mm
應用HBPLBPMBP
描述OP-UPAC015COP04E
標稱電壓低值(50Hz [V]400 V
標稱電壓高值(50Hz) [V]415 V
油類型Diamond freeze MA68
流量 @ 50Hz [m³/h]15120 m³/h
液體管路接口 [in]1/2 in
版本P04
產品名稱Package unit
產品群組Condensing Units
產品類型Optyma™ iCO2 P04
相位3
相位數(壓縮機)3
總高度 [mm]1692.0 mm
聲功率 50Hz [db(A)]62 dBA
聲壓級 50Hz (距離 1 米) [db(A)]51 dBA
聲壓級 50Hz (距離 10 米) [db(A)]42 dBA
製冷能力控制變流器
設計壓力低壓 [bar]80.0 bar
設計壓力高壓 [bar]140.0 bar
認証CE 認証UKCA
連接類型軟焊
長度 [mm]1350.0 mm
電壓 50Hz [V]400 V
電壓 50Hz [V] [最大值]415 V
電氣規範E
頻率 [Hz]50 Hz
額定負載電流 (RLA) [A]16.5 A
風扇導流罩 / 格柵類型格柵
風扇數量2
風扇直徑 [mm]570 mm
風扇葉片尺寸 [mm]572.000 mm
風扇輸出功率 50Hz [W]386 W
風扇電流 50Hz [A]3.65 A
風扇電源 [V/Ph/Hz]280/339V DC

一般规格

特性
值
總重360 千克
淨重340 千克
特性
值
Volume1744.613 公升
EAN/UPC5702424547202