MBT 5114
MBT 5114 型排气温度传感器可用于优化大型四 冲程引擎的性能以及减少排放对环境的影响。
MBT 5114 采用了 RTD 感温元件,是一种现代化 且极具成本效益的热电偶排气温度传感器。
Features and benefits
- 用于测量换热站和船舶应用中的排气温度:
- 最高介质温度达 600 °C(峰值 700 °C)
- 固定或可调插入长度
- 1个或2个 Pt 1000 元件
- 无需专用补偿电缆。
- 不易受噪音影响
- 无需冷端温度补偿
- 防潮(从第一天使用开始)
- 电缆无极性(便于安装)
- y线性信号