MBT 5111
MBT 5111 重型温度传感器专门设计用于测量和 调节换热站和船舶应用中柴油机、涡轮机和压 缩机的排气温度。
这款温度传感器采用一个 K 型热电偶,测量温 度最高可达 800 °C。 其结构细长,在水中能够 达到极短的响应时间 (t0.5 = 2 sec)。
所有接触介质的部件均采用不锈钢材料 AISI 316 Ti。标配的传感器提供 6 m 扩展电缆。
Features and benefits
- 用于测量换热站和船舶应用中的排气温度:
- 采用了热电偶技术,可测量的介质最高温度 可达 800 °C
- MBT 5111 可采用移动式压紧接头,可调节插 入长度最高可达 150 mm