Product types shown: 2
MBT 5111
MBT 5111 重型温度传感器专门设计用于测量和 调节换热站和船舶应用中柴油机、涡轮机和压 缩机的排气温度。 这款温度传感器采用一个 K 型热电偶,测量温 度最高可达 800 °C。 其结构细长,在水中能够 达到极短的响应时间 (t0.5 = 2 sec)。 所有接触介质的部件均采用不锈钢材料 AISI 316 Ti。标配的传感器提供 6 m 扩展电缆。
MBT 5113
重型传感器用于测量固定应用和船舶应用中柴油发动机、涡轮机和压缩机所排放的废气。 MBT 5113 – 采用热电偶技术,最高介质温度达 800 °C。