Danfoss logo
DST X800 Wire position sensor

线缆位置传感器, DST X800, 4800 mm

098G2005

供电电压 [V] DC: 10 - 36, 电气连接: M12 x 1, 电气连接尺寸: 8 pin, 测量范围mm]: 4800, 规格,关键: SO1R4800HA1 0033X00

产品规格

特性
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionSensor DST X800-SO1R4800HA1 0033X00
Product lineSensing Solutions
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称GSH
SCIP 卷宗编号c6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称线缆位置传感器
产品类型DST X800
产品系列传感器
供电电压 [V] DC [ 最大值 ]36.00 V
供电电压 [V] DC [ 最小 ]10.00 V
特性
包含电池No
包装方式多包装
回路类型Redundant
审批CE 认证
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量12 pc
测量范围mm]4800 mm
电气连接M12 x 1
电气连接尺寸8 pin
电气连接标准IEC 61076-2-101
规格,关键SO1R4800HA1 0033X00
输出信号0.5 - 4.5 V
通信类型CAN-open
配件NO

一般规格

特性
毛重0.822 千克
净重0.62 千克
容积4.451 公升
特性
EAN/UPC5702428647014
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm