旋转位置传感器, DST X520, 90 °
098G1528
供电电压 [V] DC: 9 - 36, 电气连接: AMP SuperSeal, 电气连接标准: 282108-1, 旋转方向: CW + CCW, 规格,关键: AR090090HA13000 0033A00
098G1528
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Material Description | Sensor DST X520-AR090090HA13000 0033A00 |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | GRN |
| SCIP 卷宗编号 | 90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f |
| UL 认证 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品名称 | 旋转位置传感器 |
| 产品类型 | DST X520 |
| 产品系列 | 传感器 |
| 供电电压 [V] DC [ 最大值 ] | 36.00 V |
| 供电电压 [V] DC [ 最小 ] | 9.00 V |
| 包含电池 | No |
特性 | 值 |
|---|---|
| 包装方式 | 多包装 |
| 回路类型 | Redundant |
| 审批 | CE 认证 |
| 旋转方向 | CW + CCW |
| 机箱防护等级 IP | IP67 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
| 每包数量 | 20 pc |
| 电气连接 | AMP SuperSeal |
| 电气连接尺寸 | 6 pin |
| 电气连接标准 | 282108-1 |
| 规格,关键 | AR090090HA13000 0033A00 |
| 角/通道 1 [°] | 90 ° |
| 角/通道 2 [°] | 90 ° |
| 输出信号 | 0.5 - 4.5 V |
| 配件 | A - PKIT384 磁铁 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.08 千克 |
| 净重 | 0.036 千克 |
| 容积 | 0.253 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279905113 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |