旋转位置传感器, DST X520, 90 °
098G1527
供电电压 [V] DC: 5, 电气连接: 电缆, 电气连接标准: 无, 旋转方向: CW, 规格,关键: FS090000LA11000 0033A02
098G1527
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Material Description | Sensor DST X520-FS090000LA11000 0033A02 |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | GRN |
| SCIP 卷宗编号 | 90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f |
| UL 认证 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品名称 | 旋转位置传感器 |
| 产品类型 | DST X520 |
| 产品系列 | 传感器 |
| 供电电压 [V] DC | 5.00 V |
特性 | 值 |
|---|---|
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 回路类型 | Single |
| 审批 | CE 认证 |
| 旋转方向 | CW |
| 机箱防护等级 IP | IP67 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
| 每包数量 | 10 pc |
| 电气连接 | 电缆 |
| 电气连接标准 | 无 |
| 规格,关键 | FS090000LA11000 0033A02 |
| 角/通道 1 [°] | 90 ° |
| 输出信号 | Ratio metric |
| 配件 | A |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.108 千克 |
| 净重 | 0.046 千克 |
| 容积 | 0.699 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279778847 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |