Danfoss logo
Rotary sensor, DST X510_A_098G1005, 098G1006

旋转位置传感器, DST X510, 60 °

098G1034

供电电压 [V] DC: 5, 电气连接: Deutsch, 电气连接标准: DT04-6P, 旋转方向: CCW + CW, 规格,关键: DR060060LA14A00 0033X00

产品规格

特性
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionSensor DST X510-DR060060LA14A00 0033X00
Product lineSensing Solutions
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称GRA
SCIP 卷宗编号a707096f-52fa-4871-9e91-55f08f6518d1
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称旋转位置传感器
产品类型DST X510
产品系列传感器
供电电压 [V] DC5.00 V
包含电池No
特性
包装方式多包装
回路类型Redundant
审批CE 认证
旋转方向CCW + CW
机箱防护等级 IPIP67
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量20 pc
电气连接Deutsch
电气连接尺寸6 pin
电气连接标准DT04-6P
规格,关键DR060060LA14A00 0033X00
角/通道 1 [°]60 °
角/通道 2 [°]60 °
输出信号Ratio metric
驱动器A

一般规格

特性
毛重0.083 千克
净重0.07 千克
容积0.253 公升
特性
EAN/UPC5715162419588
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm