Danfoss logo
 Accessory, DST X520 - PKIT418-D Magnet

旋转位置传感器, DST X520

098G1582

规格,关键: PKIT418-D1 MAGNET

产品规格

特性
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionSensor DST X520 - PKIT418-D1 Magnet
Product lineSensing Solutions
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称GRN
SCIP 卷宗编号90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Out of scope
特性
产品名称旋转位置传感器
产品类型DST X520
产品系列传感器
包含电池No
包装方式多包装
审批CE 认证
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量20 pc
规格,关键PKIT418-D1 MAGNET

一般规格

特性
毛重13 公克
净重7 公克
容积0.243 公升
特性
EAN/UPC5715162515228
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm