Danfoss logo
DST X730 Top level inclination sensor

倾斜位置传感器, DST X730, 10 °

098G3507

供电电压 [V] DC: 10 - 36, 电气连接: M12 x 1, 轴类型: 单, 规格,关键: MVS010000HA30 0033X00

产品规格

特性
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionSensor DST X730-MVS010000HA30 0033X00
Product lineSensing Solutions
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称GIT
SCIP 卷宗编号42f15994-890d-40cf-97c1-195eb013e856
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称倾斜位置传感器
产品类型DST X730
产品系列传感器
供电电压 [V] DC [ 最大值 ]36.00 V
供电电压 [V] DC [ 最小 ]10.00 V
特性
包含电池No
包装方式多包装
回路类型Single
审批CE 认证
机箱防护等级 IPIP67
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量10 pc
测量范围 1 [°]10 °
电气连接M12 x 1
电气连接尺寸5 针脚
电气连接标准IEC 61076-2-101
规格,关键MVS010000HA30 0033X00
轴类型
输出信号4 - 20 mA
配件NO

一般规格

特性
毛重0.307 千克
净重0.2 千克
容积0.945 公升
特性
EAN/UPC5715162525388
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm