倾斜位置传感器, DST X730, 85 °
098G3503
供电电压 [V] DC: 10 - 36, 电气连接: M12 x 1, 轴类型: 双, 规格,关键: MOR085085HC10 0033X00
098G3503
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Material Description | Sensor DST X730-MOR085085HC10 0033X00 |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | GIT |
| SCIP 卷宗编号 | 42f15994-890d-40cf-97c1-195eb013e856 |
| UL 认证 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品名称 | 倾斜位置传感器 |
| 产品类型 | DST X730 |
| 产品系列 | 传感器 |
| 供电电压 [V] DC [ 最大值 ] | 36.00 V |
| 供电电压 [V] DC [ 最小 ] | 10.00 V |
| 包含电池 | No |
特性 | 值 |
|---|---|
| 包装方式 | 多包装 |
| 回路类型 | Redundant |
| 审批 | CE 认证 |
| 机箱防护等级 IP | IP67 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
| 每包数量 | 10 pc |
| 测量范围 1 [°] | 85 ° |
| 测量范围 2 [°] | 85 ° |
| 电气连接 | M12 x 1 |
| 电气连接尺寸 | 5 针脚 |
| 电气连接标准 | IEC 61076-2-101 |
| 规格,关键 | MOR085085HC10 0033X00 |
| 轴类型 | 双 |
| 输出信号 | CAN-open |
| 配件 | NO |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.327 千克 |
| 净重 | 0.26 千克 |
| 容积 | 0.945 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428647137 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |