EV215B
EV215B 是一款用于蒸汽应用的直动式 2/2 通电磁阀。
该设计采用聚四氟乙烯阀板,即使在受污染的蒸汽环境下也能确保高度可靠的功能。
阀体采用不锈钢材质,即使在腐蚀性蒸汽介质中也能保证较长的使用寿命。
Features and benefits
- 2/2通,专为蒸汽应用而设计,160°C 或 185°C
- 直接操作,环境温度:最高 40 °C
- 螺纹连接:G 1⁄4”
- 不锈钢阀体
- DN 3
- NC(常闭)
- EV215B 与 BQ 线圈配合使用,交流电压最高可达 185 °C
- EV215B 与 BN 线圈配合使用,直流电压最高可达 160 °C
- EV215B 与 BB 线圈配合使用,交流电压最高可达 160 °C,直流电压最高可达 140 °C
- 连接方式:ISO 228/1