TRV 套件, RA, RLV-KB, ½", 角形
015G5309
Set with Danfoss Regus® sensor and H-piece valve, type RLV-KB.
015G5309
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | No |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Limiter pins | Yes |
| Material Description | Regus RA nut + RLV-KB 1/2" A |
| Product line | 03 |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Response time [m] | 22 min |
| RLV 类型 | RLV-KB |
| SCIP 卷宗产品名称 | Regus & RLV-KB 1/2" Set |
| SCIP 卷宗编号 | 8e837ef7-1a56-4377-9fed-4f6dde15ab70 |
| UL 认证 | No |
| Zero-blocking | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品类型 | Danfoss Regus® + RLV-KB |
| 产品系列 | TRV 套件 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 传感器介质 | 液态 |
| 传感器类型 | 内置式传感器 |
| 传感器设置温度 [°C] [最低] | 8 °C |
| 传感器设置温度 [°C] [最高] | 28 °C |
| 传感器设计 | Danfoss Regus® |
| 包含电池 | No |
| 包装类型 | 箱子 |
| 尾件类型 | 无尾管 |
| 描述 | Set with Danfoss Regus® sensor and H-piece valve, type RLV-KB. |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
| 组合目录 | 2-elements |
| 设计 | 角形 |
| 阀门型号 | 无阀门 |
| 阀门尺寸 | ½" |
| 阀门的连接类型 | RA |
| 颜色 | 白色 RAL 9016 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.541 千克 |
| 净重 | 0.48 千克 |
| 容积 | 0.785 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424625092 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |