Danfoss logo
Regus RA nut +RA-FN+RLV-S 15 A_Left

TRV 套件, RA-FN, RLV-S, DN 15, 角形

015G5301

Set with Danfoss Regus® sensor, RA-FN valve and RLV-S lockshield. Radiator valves with o-ring tailpiece.

产品规格

特性
CE 认证No
DG Indicator ProfileContains Liquids
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Limiter pinsYes
Material DescriptionRegus RA nut+RA-FN+RLV-S 15 A w.O-ring
Product line03
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
Response time [m]22 min
RLV 类型RLV-S
SCIP 卷宗产品名称Regus RA-FN & RLV-S Set
SCIP 卷宗编号995bc52f-fc20-47ab-9bec-c9168426e2b1
UL 认证No
Zero-blockingNo
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型Danfoss Regus® + RA-FN + RLV-S
产品系列TRV 套件
特性
传感器介质液态
传感器类型内置式传感器
传感器设置温度 [°C] [最低]8 °C
传感器设置温度 [°C] [最高]28 °C
传感器设计Danfoss Regus®
包含电池No
包装类型箱子
尾件类型带 O 形圈
描述Set with Danfoss Regus® sensor, RA-FN valve and RLV-S lockshield. Radiator valves with o-ring tailpiece.
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
组合目录3-elements
设计角形
阀门型号RA-FN
阀门尺寸DN 15
阀门的连接类型RA
颜色白色 RAL 9016

一般规格

特性
毛重0.61 千克
净重0.558 千克
容积1.028 公升
特性
EAN/UPC5702424625108
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm