Danfoss logo
React RA click + RA-FN 15 + RLV-S 15 UK_Left

TRV 套件, RA, RLV-S, DN 15, 水平角

015G5359

Set with Danfoss React™ sensor, RA-FN valve and RLV-S lockshield.

产品规格

特性
CE 认证No
DG Indicator ProfileContains Liquids
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Limiter pinsYes
Material DescriptionReact RA click+RA-FN+RLV-S 15UK w.O-ring
Product line03
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
Response time [m]15 min
RLV 类型RLV-S
SCIP 卷宗产品名称React RA-FN & RLV-S Set
SCIP 卷宗编号90f75d0b-72a8-4b03-9f92-e6ddde390797
UL 认证No
Zero-blockingNo
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型Danfoss React™ + RA-FN + RLV-S
产品系列TRV 套件
特性
传感器介质液态
传感器类型内置式传感器
传感器设置温度 [°C] [最低]8 °C
传感器设置温度 [°C] [最高]28 °C
传感器设计Danfoss React™
包含电池No
包装类型箱子
尾件类型带 O 形圈
描述Set with Danfoss React™ sensor, RA-FN valve and RLV-S lockshield.
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
组合目录3-elements
设计水平角
阀门型号RA-FN
阀门尺寸DN 15
阀门的连接类型RA
颜色白色 RAL 9016

一般规格

特性
毛重0.656 千克
净重0.604 千克
容积1.028 公升
特性
EAN/UPC5702424626365
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm