TRV 套件, RA, RLV-S, DN 15, 直型
015G5356
Set with Danfoss React™ sensor, RA-FN valve and RLV-S lockshield.
015G5356
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | No |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Limiter pins | Yes |
| Material Description | React RA click+RA-FN+RLV-S 15 S w.O-ring |
| Product line | 03 |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Response time [m] | 15 min |
| RLV 类型 | RLV-S |
| SCIP 卷宗产品名称 | React RA-FN & RLV-S Set |
| SCIP 卷宗编号 | 90f75d0b-72a8-4b03-9f92-e6ddde390797 |
| UL 认证 | No |
| Zero-blocking | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品类型 | Danfoss React™ + RA-FN + RLV-S |
| 产品系列 | TRV 套件 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 传感器介质 | 液态 |
| 传感器类型 | 内置式传感器 |
| 传感器设置温度 [°C] [最低] | 8 °C |
| 传感器设置温度 [°C] [最高] | 28 °C |
| 传感器设计 | Danfoss React™ |
| 包含电池 | No |
| 包装类型 | 箱子 |
| 尾件类型 | 带 O 形圈 |
| 描述 | Set with Danfoss React™ sensor, RA-FN valve and RLV-S lockshield. |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
| 组合目录 | 3-elements |
| 设计 | 直型 |
| 阀门型号 | RA-FN |
| 阀门尺寸 | DN 15 |
| 阀门的连接类型 | RA |
| 颜色 | 白色 RAL 9016 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.612 千克 |
| 净重 | 0.558 千克 |
| 容积 | 1.028 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424626341 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |