HRE 4, PN 6, DN 20, 6.3 m³/h, Rp 3/4
065Z0423
HRE 4 PN6 20/6.3 旋转四通阀 Rp3/4
065Z0423
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Kv 值 [m³/h] | 6.30 m³/h |
| Material Description | 四通旋转阀 |
| Product line | 08 |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | HRB HRE HFE |
| SCIP 卷宗编号 | b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5 |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品类型 | HRE 4 |
| 产品系列 | 电动调节阀 |
| 介质 pH 值 [最低] | 7 |
| 介质 pH 值 [最高] | 10 |
| 介质温度 [°C] [最低] | 2 °C |
| 介质温度 [°C] [最高] | 110 °C |
| 允许介质 | District heating/cooling circulation water |
| 公称压力 [bar] | 6 bar |
| 关闭压差(分流) [bar] [最高] | 1.0 bar |
| 关闭压差(混流) [bar] [最高] | 1.0 bar |
| 功能 | 混合阀 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 包含电池 | No |
| 压力等级 | PN 6 |
| 填料盒密封材料 | EPDM |
| 安装类型 | 流量 |
| 应用 | 供暖 |
| 接口尺寸 | Rp 3/4 |
| 接口数量 | 4 |
| 描述 | HRE 4 PN6 20/6.3 旋转四通阀 Rp3/4 |
| 操作扭矩 [Nm] | 5 N-m |
| 替换介质 | 浓度不超过 50% 的乙二醇溶液 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
| 流量特性 | S 特性 |
| 电刷材质 | 防脱锌黄铜CuZn36Pb2As(CW 602N) |
| 直径 [mm] | 20 mm |
| 端口最大泄漏率 [% Kvs] | 1.5 |
| 连接类型 | 内螺纹 |
| 阀体材质 | 灰铸铁 EN-GJL-250(GG-25) |
| 阀锥材质 | 防脱锌黄铜CuZn36Pb2As(CW 602N) |
| 阀门尺寸 | DN 20 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 1.343 千克 |
| 净重 | 1.3 千克 |
| 容积 | 2.14 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104033402 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |